chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE46PS-500/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgung - Meterware
CABLE46PS-500/TXL
Bestell-ID-Nr. 100053243
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
1000
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 2.476,10
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CABLE46PS-500/TXL
Artikel gesamt
€ 2.476,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren