chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S-FKSDX-8814-2.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S-FKSDX-8814-2.5M
Bestell-ID-Nr. 100052709
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 92,84
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-FKSDX-8814-2.5M
Artikel gesamt
€ 928,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren