chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSGH3M-0.3/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Anschlussleitung
PSGH3M-0.3/TFE
Bestell-ID-Nr. 100052298
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGH3M-0.3/TFE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,94
Artikel gesamt
€ 847,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren