chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S-RJ45S-8814-17M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S-RJ45S-8814-17M
Bestell-ID-Nr. 100051443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungslänge (m)
17
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
17
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 111,98
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-RJ45S-8814-17M
Artikel gesamt
€ 111,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren