chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Verbindungsleitung
WKP56PLA-35-WSP56PLA/TXG
Bestell-ID-Nr. 100051024
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKP56PLA-35-WSP56PLA/TXG
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
L-codiert
Codierung
L-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4+FE
Polzahl
4+FE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, L-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, L-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, L-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, L-codiert
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 277,75
Artikel gesamt
€ 277,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren