chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS4.4T-100/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
RKS4.4T-100/TXL
Bestell-ID-Nr. 100048530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schleppkettentauglich,
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
100
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
100
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 289,08
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS4.4T-100/TXL
Artikel gesamt
€ 289,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren