chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP56PKA-20/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RKP56PKA-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 100048116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
630
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
K-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, K-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, K-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 164,67
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP56PKA-20/TXL
Artikel gesamt
€ 164,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren