chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RKP56PLA-70/TXG
Bestell-ID-Nr. 100048112
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 495,44
Artikel gesamt
€ 495,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP56PLA-70/TXG
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
63
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
380
Codierung
L-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
90
Länge
380
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
70
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+FE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, L-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
70
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, L-codiert
Support kontaktieren