chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSW-RKSW451-70M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
RSSW-RKSW451-70M
Bestell-ID-Nr. 100047525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
B-codiert
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
70
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
70
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 298,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW-RKSW451-70M
Artikel gesamt
€ 298,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren