chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-45M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PUR Verbindungsleitung gemäß AIDA
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-45M
Bestell-ID-Nr. 100047321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
40
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Zinkdruckguss
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 499,95
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-45M
Artikel gesamt
€ 499,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren