chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AIDA-GP-AIDA-GP-52-45M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung / PUR Verbindungsleitung gemäß AIDA
AIDA-GP-AIDA-GP-52-45M
Bestell-ID-Nr. 100047312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Zinkdruckguss
Leitungsdurchmesser (mm)
10
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4+PE
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Stecker, PushPull Power, gerade
Steckverbinder A
PushPull Power
Steckverbinder B
Stecker, PushPull Power, gerade
Steckverbinder B
PushPull Power
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, PushPull Power, gerade
Steckverbinder B
Stecker, PushPull Power, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 326,70
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
AIDA-GP-AIDA-GP-52-45M
Artikel gesamt
€ 326,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren