chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TSS-4S-A-4/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-Steckverbinder Anschlussleitung
TSS-4S-A-4/TXL
Bestell-ID-Nr. 100027945
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Superseal, gerade
Steckverbinder A
Superseal
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Superseal, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 26,84
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
TSS-4S-A-4/TXL
Artikel gesamt
€ 268,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren