chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Versorgungsleitung - M12-Power
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
Bestell-ID-Nr. 100027711
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 68,75
Artikel gesamt
€ 68,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Support kontaktieren