chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-0.2-DAS22-S81E-3/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
VAS22-S80E-0.2-DAS22-S81E-3/TXL
Bestell-ID-Nr. 100024799
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
6.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
PUR
Schutzbauteil
Transildiode
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-0.2-DAS22-S81E-3/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 40,15
Artikel gesamt
€ 40,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren