chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS46PSB-0.3-RSS46PSB/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Verbindungsleitung
RKS46PSB-0.3-RSS46PSB/TXL
Bestell-ID-Nr. 100023991
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Codierung
S-codiert
Codierung
S-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3+PE
Polzahl
3+PE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, S-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, S-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS46PSB-0.3-RSS46PSB/TXL
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, S-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, S-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 68,42
Artikel gesamt
€ 68,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren