chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-4S-A-20/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder Anschlussleitung
DT06-4S-A-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 100022979
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
230
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder A
Deutsch DT
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-4S-A-20/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 80,41
Artikel gesamt
€ 80,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren