chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
FKSDX-8814-5M
Bestell-ID-Nr. 100022059
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 76,01
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
FKSDX-8814-5M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Artikel gesamt
€ 76,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren