chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS04-K81E-3-RSC5T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
VAS04-K81E-3-RSC5T/TXL
Bestell-ID-Nr. 100019944
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
3+PE
Polzahl
4+PE
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Steckverbinder A
Bauform A
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Steckverbinder B
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS04-K81E-3-RSC5T/TXL
Stecker, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 30,69
Artikel gesamt
€ 30,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren