chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Economy-Ausführung Verbindungsleitung
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
Bestell-ID-Nr. 100016850
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
RFID
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.4
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.4
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 36,08
Artikel gesamt
€ 36,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren