chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKH4-3-PSGH3M/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Verbindungsleitung
RKH4-3-PSGH3M/TFE
Bestell-ID-Nr. 100013368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKH4-3-PSGH3M/TFE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 31,35
Artikel gesamt
€ 31,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren