chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-6S-A-10-DT04-6P-A/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder Verbindungsleitung
DT06-6S-A-10-DT04-6P-A/TXL
Bestell-ID-Nr. 100010646
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder A
Deutsch DT
Steckverbinder B
Stecker, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
Deutsch DT
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-6S-A-10-DT04-6P-A/TXL
Stecker, Deutsch DT, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 78,65
Artikel gesamt
€ 786,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren