chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 36-45M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RSM 36-45M/S3059
Bestell-ID-Nr. 100007745
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant, ,
Breite
0
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
8.51
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
TPE
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 434,17
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 36-45M/S3059
Artikel gesamt
€ 434,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren