chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKP46PL-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung Anschlussleitung
WKP46PL-2
Bestell-ID-Nr. 100006974
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
63
Codierung
L-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.14
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
14
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 49,94
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKP46PL-2
Artikel gesamt
€ 49,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren