chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Anschlussleitung
VAS22-S80E-2/TEL1500
Bestell-ID-Nr. 100006835
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 11,33
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-2/TEL1500
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Schutzbauteil
Transildiode
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Artikel gesamt
€ 226,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren