chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM52-80-RSM52 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR Verbindungsleitung
RKM52-80-RSM52
Bestell-ID-Nr. 100006534
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
80
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4+PE
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
80
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 632,50
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM52-80-RSM52
Artikel gesamt
€ 632,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren