chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-2S-A-1-RSC4.234T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder Verbindungsleitung
DT06-2S-A-1-RSC4.234T/TXL
Bestell-ID-Nr. 100003885
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
230
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
2
Steckverbinder A
Deutsch DT
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 16,28
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-2S-A-1-RSC4.234T/TXL
Artikel gesamt
€ 16,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren