chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS4M-RJ45S-4414-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS4M-RJ45S-4414-100M
Bestell-ID-Nr. 100002541
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.8
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-RJ45S-4414-100M
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 527,89
Artikel gesamt
€ 527,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren