chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-20-RKC5.31T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
VAS22-S80E-20-RKC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 100001774
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder B
Kupplung, gerade
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Kupplung, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-20-RKC5.31T/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 71,06
Artikel gesamt
€ 71,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren