chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TSS-6P-A-2/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-Steckverbinder Anschlussleitung
TSS-6P-A-2/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000529
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, Superseal, gerade
Steckverbinder A
Superseal
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
TSS-6P-A-2/TXL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Superseal, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 21,23
Artikel gesamt
€ 21,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren