chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BS 5132-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS 5132-0
Bestell-ID-Nr. U6511
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
26 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
75
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS 5132-0
Hauptfunktionen
Anschlussart
Lötkontakt
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Polzahl
3
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 56,43
Artikel gesamt
€ 56,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren