chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WK46PT-S-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Power, konfektionierbar M12-Power
WK46PT-S-0
Bestell-ID-Nr. U2-31187
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
16 mm²
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
63
Codierung
T-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, T-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, T-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Power
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
WK46PT-S-0
Artikel gesamt
€ 37,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 37,40