chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Foundation fieldbus, konfektionierbar 7/8” Verbindung
BSV 4240-0/11/FF
Bestell-ID-Nr. U2-20363
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 69,52
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BSV 4240-0/11/FF
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
16 mm²
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
PG11
Geometrie
rechter Winkel
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Polzahl
4
Anwendung
Daten
Artikel gesamt
€ 69,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren