chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Konfektionierbarer Steckverbinder
BK 19-0
Bestell-ID-Nr. U2-07160
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 60,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BK 19-0
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.25 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Anschlussart
Lötkontakt
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Polzahl
19
Anwendung
Signal
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 60,28
Support kontaktieren