chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BK 14-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BK 14-0
Bestell-ID-Nr. U2-07158
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
24 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BK 14-0
Hauptfunktionen
Anschlussart
Lötkontakt
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Polzahl
14
Anwendung
Signal
Artikel gesamt
€ 58,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 58,74