chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CK 12-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensor, konfektionierbar
CK 12-0
Bestell-ID-Nr. U0105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
18 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
8
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
CK 12-0
Hauptfunktionen
Anschlussart
Lötkontakt
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Polzahl
12
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 66,66
Artikel gesamt
€ 66,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren