chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
B9141-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
RD 24 Maschinenrundsteckverbinder
B9141-0
Bestell-ID-Nr. 69060
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
2.5 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, gerade
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
B9141-0
Steckverbinder A
Kupplung, gerade
Polzahl
4
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 25,85
Artikel gesamt
€ 25,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren