chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MF3131-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Sensoren und Aktuatoren
MF3131-0
Bestell-ID-Nr. 6904920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Einschraubgewinde
PG7
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″, gerade
Steckverbinder A
1/2″
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
MF3131-0
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″, gerade
Polzahl
3
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 18,92
Artikel gesamt
€ 18,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren