chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FW-ERKPV0418-SA-S-0465 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
Bestell-ID-Nr. 100051681
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.75 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, UKCA
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 20,79
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
Artikel gesamt
€ 20,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren