chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FK 4.4-5/14.5/NPT/S613 | TURCK – Your Global Automation Partner
Einbauflansch mit Litzen
FK 4.4-5/14.5/NPT/S613
Bestell-ID-Nr. UX02489
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FK 4.4-5/14.5/NPT/S613
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,07
Artikel gesamt
€ 26,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren