chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MFKS 4-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung Vorderwandmontage
MFKS 4-1
Bestell-ID-Nr. U99-17475
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
125
Einschraubgewinde
M8 x 0,5
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
MFKS 4-1
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 x 0,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,93
Artikel gesamt
€ 17,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren