chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FSFD 8-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorflansche Hinterwandmontage
FSFD 8-1
Bestell-ID-Nr. U99-17471
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 55,11
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSFD 8-1
Artikel gesamt
€ 55,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren