chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FSV 8-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FSV 8-0.5
Bestell-ID-Nr. U9523-00
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,70
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSV 8-0.5
Artikel gesamt
€ 29,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren