chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen Vorderwandmontage
FKB 3-1/14.5
Bestell-ID-Nr. U9504-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Litzenlänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKB 3-1/14.5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,38
Artikel gesamt
€ 17,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren