chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
RKF 5711-0.5M
Bestell-ID-Nr. U5536-1
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 5711-0.5M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Flanschkupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Flanschkupplung
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Flanschkupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 44,11
Artikel gesamt
€ 44,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren