chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RXF 36-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensor Flanschstecker Frontmontage
RXF 36-2M
Bestell-ID-Nr. U5406-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 25,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RXF 36-2M
Artikel gesamt
€ 25,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren