chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FSFD 4.4-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorflansche Hinterwandmontage
FSFD 4.4-0.5
Bestell-ID-Nr. U5118-5
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSFD 4.4-0.5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 21,56
Artikel gesamt
€ 21,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren