chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKF 12-11-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CKF 12-11-1
Bestell-ID-Nr. U4530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CKF 12-11-1
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 155,21
Artikel gesamt
€ 155,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren