chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKFL 12-11-7.6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CKFL 12-11-7.6
Bestell-ID-Nr. U3501-03
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
7.6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CKFL 12-11-7.6
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 232,54
Artikel gesamt
€ 232,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren