chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKFV 40-0.2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RKFV 40-0.2M
Bestell-ID-Nr. U2392
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Leitungslänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 31,68
Artikel gesamt
€ 31,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKFV 40-0.2M
Support kontaktieren