chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorflansche Frontmontage
RKF 30-0.5M
Bestell-ID-Nr. U2302-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 30-0.5M
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,27
Artikel gesamt
€ 17,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren